Pompe, APP 26/1500
180B3275
Débit [gpm] [max.]: 94.37, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Vitesse [tr/min] [Max.]: 700, Vitesse [tr/min] [Min.]: 1500, Homologation: CE, Matériau du corps: Super Duplex
180B3275
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité ATEX | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 94.370 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 76.870 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 496.50 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 297.67 l/min |
| Débit [m3/h] [Max.] | 29.79 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 17.86 m³/h |
| Description du produit | APP S pumps |
| Désignation du modèle | APP 26/1500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Maintenable | Yes |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Matériau du corps | Super Duplex |
| Matériau du joint | NBR |
| Présence de batteries | Non |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 83 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 10 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1200 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Type de produit | APP S 21-38 |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 700 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 1500 tr/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 120 Kilogram |
| Poids Net | 105 Kilogram |
| Volume | 91.406 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |