Danfoss logo
APP 22-1500 RO pump

APP 22/1500 Ex

180B3263

Débit [gpm] [max.]: 95.5, Débit [l/min] [max.]: 367.5, Pression de sortie [barg] [max.]: 70, Pression de sortie [psig] [max.]: 1015, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700, Conformité ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Débit [gpm] [max.]95.500 gal/min
Débit [gpm] [min.]42.800 gal/min
Débit [l/min] [max.]367.50 l/min
Débit [l/min] [min.]164.90 l/min
Débit [m3/h] [Max.]22.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]9.90 m³/h
DescriptionAPP 22/1500 Ex
Description du produitAPP pumps
Désignation du modèleAPP 22/1500 Ex
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique)M52
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique]M52
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm]562x336x466
Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po]22x13,2x18,3
Groupe de produitsPompe
HomologationATEXCE
Homologué ULNo
MaintenableYes
Marquage CEYes
Material DescriptionAPP 22/1500 Ex
Matériau du corpsDuplex
Matériau du jointNBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)]84 dBA
Pic de pression d'entrée [barg] [max.]10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.]145 psig
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]5.0 barg
Caractéristique
Valeur
Pression d'entrée [barg] [min.]2.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]29.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]70 barg
Pression de sortie [barg] [min.]10 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1015 psig
Pression de sortie [psig] [min.]145 psig
Product line14
Raccord de purge standardBSPP
Raccordement d'entrée standardMetric
Raccordement de sortie standardMetric
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccord de purge [in]0.250 in
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitAPP 16-19+22
Type de raccordement de purgeFiletage
Type de SortieFiletage
Type raccordement EntréeFiletage
Vitesse [tr/min] [Max.]1500 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.]700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]253.30 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]15.46 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut93 Kilogram
Poids Net72.85 Kilogram
Volume88.536 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702428757638
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens