APP 17/1500 Ex
180B3261
Débit [gpm] [max.]: 73.6, Débit [l/min] [max.]: 283.3, Pression de sortie [barg] [max.]: 70, Pression de sortie [psig] [max.]: 1015, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700, Conformité ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3261
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [gpm] [max.] | 73.600 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 32.500 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 283.30 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 125.30 l/min |
| Débit [m3/h] [Max.] | 17.00 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 7.50 m³/h |
| Description | APP 17/1500 Ex |
| Description du produit | APP pumps |
| Désignation du modèle | APP 17/1500 Ex |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) | M52 |
| Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] | M52 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm] | 562x336x466 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po] | 22x13,2x18,3 |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | ATEXCE |
| Homologué UL | No |
| Maintenable | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | APP 17/1500 Ex |
| Matériau du corps | Duplex |
| Matériau du joint | NBR |
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 84 dBA |
| Pic de pression d'entrée [barg] [max.] | 10 barg |
| Pic de pression d'entrée [psig] [max.] | 145 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 5.0 barg |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 72.5 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 29.0 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 70 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 10 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1015 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Raccord de purge standard | BSPP |
| Raccordement d'entrée standard | Metric |
| Raccordement de sortie standard | Metric |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccord de purge [in] | 0.250 in |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
| Type de produit | APP 16-19+22 |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Type de Sortie | Filetage |
| Type raccordement Entrée | Filetage |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 1500 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 700 tr/min |
| Volume balayé [cm³/tr] | 197.50 cm³/rev |
| Volume balayé [in³/tr] | 12.05 in³/rev |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 78 Kilogram |
| Poids Net | 72.62 Kilogram |
| Volume | 87.996 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428757591 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |