Danfoss logo
APP 12-1200 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1200

180B3228

Débit [gpm] [max.]: 58.6, Débit [l/min] [max.]: 225.4, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
China RoHS exemption clauseNo
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité ATEXNo
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineYes
Débit [gpm] [max.]58.600 gal/min
Débit [gpm] [min.]32.900 gal/min
Débit [l/min] [max.]225.40 l/min
Débit [l/min] [min.]126.70 l/min
Débit [m3/h] [Max.]14.00 m³/h
Débit [m3/h] [Min.]6.00 m³/h
DescriptionPump for sea- or brackish water
Description du produitAPP S pumps
Désignation du modèleAPP S 13/1200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique)M42
Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique]M42
Groupe de produitsPompe
HomologationCE
Homologué ULNo
MaintenableYes
Marquage CEYes
Material DescriptionAPP S 13/1200
Matériau du corpsSuper Duplex
Matériau du jointNBR
Niveau de pression acoustique [dB(A)]85 dBA
Pic de pression d'entrée [barg] [max.]10 barg
Pic de pression d'entrée [psig] [max.]145 psig
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]5.0 barg
Caractéristique
Valeur
Pression d'entrée [barg] [min.]2.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]72.5 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]29.0 psig
Pression de sortie [barg] [max.]83 barg
Pression de sortie [barg] [min.]10 barg
Pression de sortie [psig] [max.]1200 psig
Pression de sortie [psig] [min.]145 psig
Product line14
Raccord de purge standardBSPP
Raccordement d'entrée standardMetric
Raccordement de sortie standardMetric
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille du raccord de purge [in]0.250 in
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitAPP 11-13
Type de raccordement de purgeFiletage
Type de SortieFiletage
Type raccordement EntréeFiletage
Vitesse [tr/min] [Max.]1200 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Vitesse permanente [tr/min] [min.]700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]197.50 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]12.05 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut93.54 Kilogram
Poids Net73.108 Kilogram
Volume92.863 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162929018
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens