APP S pumps, APP S 11/1500
180B3225
Débit [gpm] [max.]: 49.4, Débit [l/min] [max.]: 190.2, Pression de sortie [barg] [max.]: 70, Pression de sortie [psig] [max.]: 1015, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700
180B3225
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité ATEX | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 49.400 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 20.800 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 190.20 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 80.20 l/min |
| Débit [m3/h] [Max.] | 11.40 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 6.30 m³/h |
| Description | Pump for sea- or brackish water |
| Description du produit | APP S pumps |
| Désignation du modèle | APP S 11/1500 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) | M42 |
| Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] | M42 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm] | 562x336x466 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po] | 22x13,2x18,3 |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Maintenable | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | APP S 11/1500 |
| Matériau du corps | Super Duplex |
| Matériau du joint | NBR |
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 85 dBA |
| Pic de pression d'entrée [barg] [max.] | 10 barg |
| Pic de pression d'entrée [psig] [max.] | 145 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 5.0 barg |
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 72.5 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 29.0 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 70 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 10 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1015 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 145 psig |
| Product line | 14 |
| Raccord de purge standard | BSPP |
| Raccordement d'entrée standard | Metric |
| Raccordement de sortie standard | Metric |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccord de purge [in] | 0.250 in |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
| Type de produit | APP 11-13 |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Type de Sortie | Filetage |
| Type raccordement Entrée | Filetage |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 1500 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 700 tr/min |
| Volume balayé [cm³/tr] | 137.40 cm³/rev |
| Volume balayé [in³/tr] | 8.38 in³/rev |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 93.6 Kilogram |
| Poids Net | 73.172 Kilogram |
| Volume | 92.863 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928936 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |