APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Débit [gpm] [max.]: 4.55, Débit [l/min] [max.]: 49.45, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 3450, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700, Conformité ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit [gpm] [max.] | 4.550 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 49.45 l/min |
| Débit [m3/h] [Max.] | 0.86 m³/h |
| Description | Pump for sea- or brackish water |
| Description du produit | APP pumps |
| Désignation du modèle | APP 1,8 Ex |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Pompe |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Homologation | CEATEX |
| Homologué UL | No |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 83 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1200 psig |
| Product line | 14 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | APP 1.5-3.5 |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 9.135 Kilogram |
| Poids Net | 8.71 Kilogram |
| Volume | 5.968 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |