APP 10.2 Ex
180B3110
Débit [gpm] [max.]: 45.4, Débit [l/min] [max.]: 174.9, Pression de sortie [barg] [max.]: 83, Pression de sortie [psig] [max.]: 1200, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Vitesse [tr/min] [Min.]: 700, Conformité ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3110
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité ATEX | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Débit [gpm] [max.] | 45.400 gal/min |
| Débit [gpm] [min.] | 16.700 gal/min |
| Débit [l/min] [max.] | 174.90 l/min |
| Débit [l/min] [min.] | 64.30 l/min |
| Débit [m3/h] [Max.] | 10.50 m³/h |
| Débit [m3/h] [Min.] | 3.80 m³/h |
| Description | APP 10.2 Ex |
| Description du produit | APP pumps |
| Désignation du modèle | APP 10.2 Ex |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension du raccordement d'entrée (syst. métrique) | M42 |
| Dimensions du raccordement de sortie [syst. métrique] | M42 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [mm] | 380x300x300 |
| Dimensions extérieures de l’emballage L x l x H [po] | 14,9x11,8x11,8 |
| Groupe de produits | Pompe |
| Homologation | ATEXCE |
| Homologué UL | No |
| Maintenable | Yes |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | APP 10.2 Ex |
| Matériau du corps | Duplex |
| Matériau du joint | NBR |
| Niveau de pression acoustique [dB(A)] | 78 dBA |
| Pic de pression d'entrée [barg] [max.] | 5 barg |
| Pic de pression d'entrée [psig] [max.] | 73 psig |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression d'entrée [barg] [max.] | 5.0 barg |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression d'entrée [barg] [min.] | 0.5 barg |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 72.5 psig |
| Pression d'entrée [psig] [max.] | 7.3 psig |
| Pression de sortie [barg] [max.] | 83 barg |
| Pression de sortie [barg] [min.] | 20 barg |
| Pression de sortie [psig] [max.] | 1200 psig |
| Pression de sortie [psig] [min.] | 290 psig |
| Product line | 14 |
| Raccord de purge standard | Metric |
| Raccordement d'entrée standard | Metric |
| Raccordement de sortie standard | Metric |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille du raccordement de purge (syst. métrique) | M6 |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 50 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | 0 °C |
| Température ambiante [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température ambiante [°F] [Min.] | 32 °F |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 50 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 2 °C |
| Température du fluide [°F] [Max.] | 122 °F |
| Température du fluide [°F] [Min.] | 36 °F |
| Type de produit | APP 5.1-10.2 |
| Type de raccordement de purge | Filetage |
| Type de Sortie | Filetage |
| Type raccordement Entrée | Filetage |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 1800 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 700 tr/min |
| Vitesse permanente [tr/min] [min.] | 700 tr/min |
| Volume balayé [cm³/tr] | 100.50 cm³/rev |
| Volume balayé [in³/tr] | 6.13 in³/rev |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 29.474 Kilogram |
| Poids Net | 28.835 Kilogram |
| Volume | 22.371 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162668351 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |