Energy Recovery Device, MPE S 70
180F7171
Puissance nominale [HP]: 30, Puissance nominale [kW]: 0, Vitesse [tr/min] [Min.]: 625, Vitesse [tr/min] [Max.]: 875, Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.]: 70, Débit de sortie haute pression [gpm] [max.]: 308
180F7171
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Conformité RoHS Chine | Yes |
| Débit de sortie haute pression [gpm] [max.] | 308 gal/min |
| Débit de sortie haute pression [m³/h] [max.] | 70 m³/h |
| Description | MPE S 70 |
| Description du produit | MPE |
| Désignation du modèle | MPE S 70 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Energy Recovery Device |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | MPE S 70 |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Product line | 14 |
| Puissance nominale [HP] | 30.0 HP |
| Puissance nominale [kW] | 0.0 kW |
| Sens de montage | Bare shaftedHorizontalVertical |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Type de produit | MPE 70 |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 875 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 625 tr/min |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 130 Kilogram |
| Poids Net | 113.8 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 146.717 Liter |
| EAN/UPC | 5715162944516 |