Danfoss logo
APM S

Dispositif de récupération d'énergie

180F1154

Débit [l/min] [max.]: 161.7, Débit [m3/h] [Max.]: 9.7, Débit [gpm] [max.]: 43, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1800, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 190, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 142, null: 80 - 124

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]142 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]190 N-m
Débit [gpm] [max.]43.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]161.70 l/min
Débit [m3/h] [Max.]9.70 m³/h
Désignation du modèleAPM 9.7
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsDispositif de récupération d'énergie
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionAPM S 9.7/1800 01 C2A
Niveau de pression acoustique [dB(A)]85 dBA
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]124.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]80.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]1800.0 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]1160.0 psig
Caractéristique
Valeur
Pression de sortie [barg] [max.]6 barg
Pression de sortie [barg] [min.]3 barg
Pression de sortie [psig] [max.]87 psig
Pression de sortie [psig] [min.]44 psig
Product line14
Puissance nominale [HP]50.0 HP
Puissance nominale [kW]37.0 kW
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitAPM S 5.4-9.7
Vitesse [tr/min] [Max.]1800 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]90.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]5.49 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut48.5 Kilogram
Poids Net43.302 Kilogram
Volume36 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715255159933
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens