Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 40

180F1014

Débit [l/min] [max.]: 667, Débit [m3/h] [Max.]: 40, Débit [gpm] [max.]: 176, Vitesse [tr/min] [Max.]: 1500, Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]: 616, Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]: 455, null: 30 - 83

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSYes
Conformité RoHS ChineOut of scope
Couple de fonctionnement admissible [lb-ft] [max.]455 lbf∙ft
Couple de fonctionnement admissible [Nm] [max.]616 N-m
Débit [gpm] [max.]176.000 gal/min
Débit [l/min] [max.]667.00 l/min
Débit [m3/h] [Max.]40.00 m³/h
Désignation du modèleAPM 40
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsEnergy Recovery Device
HomologationCE
Homologué ULNo
Marquage CEYes
Material DescriptionAPM S 40/1500 01 C1A
Niveau de pression acoustique [dB(A)]85 dBA
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression d'entrée [barg] [max.]83.0 barg
Pression d'entrée [barg] [min.]30.0 barg
Pression d'entrée [psig] [max.]1200.0 psig
Pression d'entrée [psig] [max.]435.0 psig
Caractéristique
Valeur
Pression de sortie [barg] [max.]6 barg
Pression de sortie [barg] [min.]3 barg
Pression de sortie [psig] [max.]87 psig
Pression de sortie [psig] [min.]44 psig
Product line14
Puissance nominale [HP]100.0 HP
Puissance nominale [kW]110.0 kW
Substances de la liste candidate REACHNo
Température ambiante [°C] [Max.]50 °C
Température ambiante [°C] [Min.]0 °C
Température ambiante [°F] [Max.]122 °F
Température ambiante [°F] [Min.]32 °F
Température du fluide (°C) [Max.]50 °C
Température du fluide (°C) [Min.]2 °C
Température du fluide [°F] [Max.]122 °F
Température du fluide [°F] [Min.]36 °F
Type de produitAPM 22-40
Vitesse [tr/min] [Max.]1500 tr/min
Vitesse [tr/min] [Min.]700 tr/min
Volume balayé [cm³/tr]444.00 cm³/rev
Volume balayé [in³/tr]27.09 in³/rev

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut120 Kilogram
Poids Net105 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume87.996 Liter
EAN/UPC5715162834435