Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 80, Avec bouchon, Bride, 80

065B7761

FVF DN80 PN16 Avec bouchon, 2 trous, d. g.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN80 PN16 Avec bouchon, 2 trous, d. g.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]80 mm
Emballage (format)Emballage industriel
Emballage (nombre par format)10 Qté
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN80 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]25
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 80
Taille de la connexion80
Taille de maille [mm]1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec bouchon
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]140.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut18.98 Kilogram
Poids Net16.6 Kilogram
Volume37.92 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555712
Proposition 65No significant risk