Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 150, Avec bouchon, Bride, 150

065B7750

FVF DN150 PN16 Avec bouchon

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN150 PN16 Avec bouchon
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]150 mm
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN150 PN16 with Plug
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]25
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 150
Taille de la connexion150
Taille de maille [mm]1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec bouchon
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]542.00 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut66 Kilogram
Poids Net48 Kilogram
Volume192.192 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555286
Proposition 65No significant risk