FVF, PN 16, DN 200, Avec vanne à bille de vidange, Bride, 200
065B7737
FVF DN200 PN16 Avec vanne à boisseau sphérique montée sur
065B7737
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | FVF DN200 PN16 Avec vanne à boisseau sphérique montée sur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre [mm] | 200 mm |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Produits auxiliaires |
| Material Description | FVF DN200 PN16 with draining valve |
| Matériau | Fonte grise EN-GJL-250 (GG25) |
| Nombre de mailles [n/cm²] | 25 |
| Norme d’approbation | DIN EN 1092-2 |
| Présence de batteries | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille | DN 200 |
| Taille de la connexion | 200 |
| Taille de maille [mm] | 1.18 mm |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 150 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de filtre | Avec vanne à bille de vidange |
| Type de produit | FVF |
| Types de raccordements | Bride |
| Valeurs kvs [m³/h] | 870.00 m³/h |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 123 Kilogram |
| Poids Net | 109 Kilogram |
| Volume | 230.4 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555620 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |