Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 20, Avec vanne à bille de vidange, Bride, 20

065B7727

FVF DN20 PN16 Avec vanne à boisseau sphérique montée sur

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFVF DN20 PN16 Avec vanne à boisseau sphérique montée sur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diamètre [mm]20 mm
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsProduits auxiliaires
Material DescriptionFVF DN20 PN16 with draining valve
MatériauFonte grise EN-GJL-250 (GG25)
Nombre de mailles [n/cm²]150
Norme d’approbationDIN EN 1092-2
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression nominalePN 16
Pression nominale [bar]16 bar
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
TailleDN 20
Taille de la connexion20
Taille de maille [mm]0.54 mm
Température du fluide (°C) [Max.]150 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de filtreAvec vanne à bille de vidange
Type de produitFVF
Types de raccordementsBride
Valeurs kvs [m³/h]9.50 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut3.3 Kilogram
Poids Net3.3 Kilogram
Volume2.313 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555125
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens