Grille et joint torique pour FVR/FVR-D DN50
065B8252
Grille et joint torique pour FVR/FVR-D DN50
065B8252
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Description | Grille et joint torique pour FVR/FVR-D DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
| Étiquette produit | Yes |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Accessoires - Produits auxiliaires |
| Material Description | FVR Screen DN50 |
| Matériau du corps | Acier inoxydable, EPDM |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nº de dossier SCIP | 5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8 |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | 065B8252 |
| Nombre de mailles [n/cm²] | 50 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille de maille [mm] | 0.50 mm |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de produit | Grilles FVR |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.015 Kilogram |
| Poids Net | 0.015 Kilogram |
| Volume | 0.227 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104042558 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |