Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Grille et joint torique pour FVR/FVR-D DN20

065B8248

Grille et joint torique pour FVR/FVR-D DN20

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionGrille et joint torique pour FVR/FVR-D DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionFVR Screen DN20
Matériau du corpsAcier inoxydable, EPDM
Nº de dossier SCIP5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Caractéristique
Valeur
Nom du produit dans le dossier SCIP065B8248
Nombre de mailles [n/cm²]50
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de maille [mm]0.50 mm
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitGrilles FVR

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.005 Kilogram
Poids Net0.005 Kilogram
Volume0.023 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5710104042473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm