Joint FVF
065B7897
FVF Joint DN300
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour filtres
065B7897
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | FVF Joint DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Accessoires - Produits auxiliaires |
| Material Description | FVF DN300 spare gasket |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Graphite renforcé |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Size | DN 300 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 350 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de produit | Joint FVF |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 0.564 Kilogram |
| Poids Net | 0.06 Kilogram |
| Volume | 4.345 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424503376 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |