Grilles DN300 PN16-25 Fine+joint
065B7837
Grilles DN300 PN16-25 Fine+joint
065B7837
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | No |
| Conformité EU RoHS | Yes |
| Description | Grilles DN300 PN16-25 Fine+joint |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballage (format) | Emballage multiple |
| Emballage (nombre par format) | 2 Qté |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Accessoires - Produits auxiliaires |
| Material Description | FVF Screen DN300 Fine Mesh |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | Matière: acier inoxydable. No 1,4301 |
| Nombre de mailles [n/cm²] | 625 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Taille de maille [mm] | 0.25 mm |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 350 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de produit | Grilles FV - Fines |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 2.1 Kilogram |
| Poids Net | 2.1 Kilogram |
| Volume | 45.63 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421556054 |
| Proposition 65 | No significant risk |