Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Grilles DN250 PN16-25 Fine+joint

065B7836

Grilles DN250 PN16-25 Fine+joint
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour filtres

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Clause d’exemption RoHS de l’UENo
Conformité EU RoHSYes
DescriptionGrilles DN250 PN16-25 Fine+joint
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionFVF Screen DN250 Fine Mesh
Caractéristique
Valeur
Matériau du corpsMatière: acier inoxydable. No 1,4301
Nombre de mailles [n/cm²]625
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de maille [mm]0.25 mm
Température du fluide (°C) [Max.]350 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitGrilles FV - Fines

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.047 Kilogram
Poids Net1.047 Kilogram
Volume27.72 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421556047
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens