Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Grilles DN300 PN16-25 Standard+joint

065B7823

Grilles DN300 PN16-25 Standard+joint

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionGrilles DN300 PN16-25 Standard+joint
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionFVF Screen DN300 Std Mesh
Matériau du corpsMatière: acier inoxydable. No 1,4301
Nombre de mailles [n/cm²]25
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Taille de maille [mm]1.18 mm
Température du fluide (°C) [Max.]350 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitGrilles FV - Standard

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.102 Kilogram
Poids Net1.9 Kilogram
Volume50.14 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555910
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens