Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Corps en laiton vanne à boisseau sphérique avec purge FVF-B

065B7802

Vanne à boisseau sphérique DN10 et unité de réduction

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionVanne à boisseau sphérique DN10 et unité de réduction
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
Matériau du corpsLaiton DZR CuZn36Pb2AS
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 15-50
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitCorps en laiton vanne à boisseau sphérique avec purge FVF-B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.146 Kilogram
Poids Net0.116 Kilogram
Volume0.144 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens