Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Corps en laiton vanne à boisseau sphérique avec purge FVF-B, DN 65-300

065B7801

Vanne à boisseau sphérique DN15 et unité de réduction

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
DescriptionVanne à boisseau sphérique DN15 et unité de réduction
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionDraining Valve DN 15 for FVF DN65-300
Matériau du corpsLaiton DZR CuZn36Pb2AS
Caractéristique
Valeur
Pour dimension de vanneDN 65-300
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]130 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitCorps en laiton vanne à boisseau sphérique avec purge FVF-B

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.328 Kilogram
Poids Net0.226 Kilogram
Volume0.169 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens