FVF-M, Insert magnétique DN300
065B7800
Insert magnétique DN300
065B7800
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Insert magnétique DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
| Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50% |
| Groupe de produits | Accessoires - Produits auxiliaires |
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN300 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Matériau du corps | BaFe 12019 |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 08 |
| Substances de la liste candidate REACH | No |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 350 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
| Type de produit | FVF-M |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 1.4 Kilogram |
| Poids Net | 1.4 Kilogram |
| Volume | 0.752 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555569 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |