Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Insert magnétique DN250

065B7799

Insert magnétique DN250

Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: Accessoires pour filtres

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionInsert magnétique DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)2 Qté
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN250
Matériau du corpsBaFe 12019
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]350 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitFVF-M

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut1.17 Kilogram
Poids Net0.999 Kilogram
Volume0.653 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555552
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens