Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Insert magnétique DN65

065B7794

Insert magnétique DN65

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionInsert magnétique DN65
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Emballage (format)Emballage multiple
Emballage (nombre par format)10 Qté
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Caractéristique
Valeur
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN65
Matériau du corpsBaFe 12019
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]350 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitFVF-M

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.78 Kilogram
Poids Net0.484 Kilogram
Volume0.32 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555507
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens