Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Insert magnétique DN50

065B7793

Insert magnétique DN50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionInsert magnétique DN50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Étiquette produitYes
Fluide autoriséDistrict heating/cooling circulation water
Fluide de remplacementEau glycolée jusqu’à 50%
Groupe de produitsAccessoires - Produits auxiliaires
Caractéristique
Valeur
Material DescriptionFVF Magnetic Insert DN50
Matériau du corpsBaFe 12019
Présence de batteriesNon
Product line08
Substances de la liste candidate REACHNo
Température du fluide (°C) [Max.]350 °C
Température du fluide (°C) [Min.]-10 °C
Type de produitFVF-M

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut0.13 Kilogram
Poids Net0.13 Kilogram
Volume0.2 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702421555491
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens