Système ECS, TD-S, 25 kW, 500 L
161L1344
THERMODUAL-S 500-25 StS
161L1344
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage ECS échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Conception | Autonome |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant [A] [Max.] | 0.1 A |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 0.48 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 0.43 m³/h |
| Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Description | THERMODUAL-S 500-25 StS |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN20 |
| Groupe de produits | Système ECS |
| Hauteur avec capot [mm] | 1765 mm |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 1885 mm |
| Hauteur emballage 2 [mm] | 500 mm |
| Homologation | DVGWCE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 925 mm |
| Largeur de l’emballage [mm] | 900 mm |
| Largeur emballage 2 [mm] | 1200 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque pompe ECS | Grundfos |
| Material Description | ThermoDual-S 500-25 StS HEX |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed stainless steel |
| Matériau du réservoir | 14571 |
| Matériau isolant | EPS avec polaire laminée |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour solution avec ballon |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur ECS | No Controller |
| Nombre de ménages [Max.] | 15 |
| Orientation connexion primaire | Horizontal |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression différentielle primaire [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 16 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur avec capot [mm] | 1065 mm |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 900 mm |
| Profondeur emballage 2 [mm] | 800 mm |
| Puissance [kW] | 25.0 kW |
| Taille canalisation | DN25 |
| Taille connexion CHAUD | 26,9 mm |
| Taille connexion chauffage urbain | 26,9 mm |
| Taille connexion circulation | Rp1" |
| Taille connexion ECS | Rp1 1/2" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN20 |
| Taille tuyau ECS | DN40 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 150 °C |
| Température d’alimentation recommandée [°C] | 70 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | soudé |
| Type connexion chauffage urbain | soudé |
| Type connexion ECS | filetage femelle |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | TD-S |
| Type ECH. ECS | XB37H-1-10 |
| Type pompe ECS | UPM2K |
| Type régulation ECS | External control |
| Volume ballon d’eau chaude [l] | 500 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 93 Kilogram |
| Poids Net | 93 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 1634.964 Liter |
| EAN/UPC | 5715162854457 |