Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

Système ECS, TD-S, 60 kW, 900 L

161L1013

THERMODUAL-S 900-60

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage ECS échangeur de chaleur1.4404
Application typeDHW storage & charging
Catégorie PED§ 4.3
ConceptionAutonome
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]0.1 A
Débit primaire [m3/h] [Max.]1.14 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]1.03 m³/h
Delta P primaire sans compteur de chaleur [bar] [Min.]0.10 bar
DescriptionTHERMODUAL-S 900-60
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN20
Groupe de produitsSystème ECS
Hauteur avec capot [mm]1900 mm
Hauteur de l’emballage [mm]2015 mm
Hauteur emballage 2 [mm]500 mm
HomologationDVGWCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]1115 mm
Largeur de l’emballage [mm]1100 mm
Largeur emballage 2 [mm]1200 mm
Marquage CEYes
Marque pompe ECSGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 900-60 v2023
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau du réservoir14571
Matériau isolantEPS avec polaire laminée
Nom de la catégorieSous-stations pour solution avec ballon
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSNo Controller
Nombre de ménages [Max.]40
Orientation connexion primaireHorizontal
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression nominale primaire [bar]25 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression primaire [bar] [Max.]25 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line32
Profondeur avec capot [mm]1265 mm
Profondeur de l’emballage [mm]1100 mm
Profondeur emballage 2 [mm]800 mm
Puissance [kW]60.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationDN25
Taille connexion CHAUD26,9 mm
Taille connexion chauffage urbain26,9 mm
Taille connexion circulationRp1"
Taille connexion ECSRp2"
Taille tuyau chauffage urbainDN20
Taille tuyau ECSDN50
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]150 °C
Température d’alimentation recommandée [°C]70 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDsoudé
Type connexion chauffage urbainsoudé
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTD-S
Type ECH. ECSXB37M-1-18
Type pompe ECSUPM2K
Type régulation ECSExternal control
Volume ballon d’eau chaude [l]900 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut149 Kilogram
Poids Net149 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162706084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm