Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Système ECS, TD-CM, TD-CM, 420kW, mélange, ECL, capot isolant, Wilo, 420 kW

004X1784

TD-CM 420KW MÉL.-ECL INST. LARG. CAPOT

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Alliage ECS échangeur de chaleur1.4404
Application typeDHW storage & charging
Catégorie PED§ 4.3
Circulation ECSOui
ConceptionAutonome
Conformité EU RoHSOut of scope
Conformité RoHS ChineOut of scope
Courant [A] [Max.]4.0 A
Débit circulation [m3/h] [Max.]3.40 m³/h
Débit primaire [m3/h] [Max.]7.80 m³/h
Débit secondaire [m3/h] [Max.]7.20 m³/h
DescriptionTD-CM 420KW MÉL.-ECL INST. LARG. CAPOT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimension tuyau CHAUDDN50
Groupe de produitsSystème ECS
Hauteur de l’emballage [mm]2000 mm
Hauteur sans capot [mm]1940 mm
HomologationDVGWCE
Homologué ULNo
Largeur de l’emballage [mm]1200 mm
Largeur sans capot [mm]900 mm
Marquage CEYes
Marque pompe circulation ECSGrundfos
Marque pompe de chauffageWilo
Marque pompe ECSWilo
Material DescriptionTD-CM 420KW MIX-ECL INS-COVER WI
Matériau capotMousse dure polyuréthane
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau isolantMousse dure polyuréthane
Nom de la catégorieSous-stations pour solution avec ballon
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSECL 310
Caractéristique
Valeur
Orientation connexion primaireVertical
P circulation [bar] [Max.]0.30 bar
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression primaire [bar] [Max.]10 bar
Pression secondaire [bar] [Max.]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line32
Profondeur de l’emballage [mm]800 mm
Profondeur sans capot [mm]488 mm
Puissance [kW]420.0 kW
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationDN25
Taille connexion CHAUDRp2"
Taille connexion circulationG1 1/4"
Taille connexion ECSG1 3/4"
Taille tuyau ECSDN40
Température autorisée [°C] [Min.]2 °C
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Tension d’alimentation [V] AC230 V
Type connexion CHAUDfiletage femelle
Type connexion ECSfiletage mâle
Type de connexion (2)filetage mâle
Type de produitTD-CM
Type ECH. ECSXB59M-1-60
Type pompe circulation ECSUPM GEO
Type pompe de chauffageSTRATOS PARA
Type pompe ECSSTRATOS PARA Z
Type régulation ECSÉlectronique
Version sous-stationTD-CM, 420kW, mélange, ECL, capot isolant, Wilo

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut150 Kilogram
Poids Net130 Kilogram
Volume806.211 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162744239
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm