Système ECS, TD-CM, TD-CM, 280kW, pompe, ECL, capot isolant, Wilo, 280 kW
004X1777
TD-CM 280KW RÉGUL.-ECL INST.-LARG. CAPOT
004X1777
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Alliage ECS échangeur de chaleur | 1.4404 |
| Application type | DHW storage & charging |
| Catégorie PED | § 4.3 |
| Circulation ECS | Oui |
| Conception | Autonome |
| Conformité EU RoHS | Out of scope |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Courant [A] [Max.] | 4.0 A |
| Débit circulation [m3/h] [Max.] | 2.40 m³/h |
| Débit primaire [m3/h] [Max.] | 5.10 m³/h |
| Débit secondaire [m3/h] [Max.] | 4.80 m³/h |
| Description | TD-CM 280KW RÉGUL.-ECL INST.-LARG. CAPOT |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimension tuyau CHAUD | DN40 |
| Groupe de produits | Système ECS |
| Hauteur de l’emballage [mm] | 2000 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 1940 mm |
| Homologation | DVGWCE |
| Homologué UL | No |
| Largeur de l’emballage [mm] | 1200 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 900 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Marque pompe circulation ECS | Grundfos |
| Marque pompe de chauffage | Wilo |
| Marque pompe ECS | Wilo |
| Material Description | TD-CM 280KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Matériau capot | Mousse dure polyuréthane |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Matériau isolant | Mousse dure polyuréthane |
| Nom de la catégorie | Sous-stations pour solution avec ballon |
| Nom du fabricant | Danfoss |
| Nom régulateur ECS | ECL 310 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Orientation connexion primaire | Vertical |
| P circulation [bar] [Max.] | 0.45 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Pression nominale secondaire [bar] | 10 bar |
| Pression primaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression secondaire [bar] [Max.] | 10 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Profondeur de l’emballage [mm] | 800 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 488 mm |
| Puissance [kW] | 280.0 kW |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | DN25 |
| Taille connexion CHAUD | Rp1 1/2" |
| Taille connexion circulation | G1 1/4" |
| Taille connexion ECS | G1 1/2" |
| Taille tuyau ECS | DN32 |
| Température autorisée [°C] [Min.] | 2 °C |
| Température d’alimentation construction [°C] | 90 °C |
| Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
| Type connexion CHAUD | filetage femelle |
| Type connexion ECS | filetage mâle |
| Type de connexion (2) | filetage mâle |
| Type de produit | TD-CM |
| Type ECH. ECS | XB59M-1-36 |
| Type pompe circulation ECS | UPM GEO |
| Type pompe de chauffage | STRATOS PARA |
| Type pompe ECS | STRATOS PARA Z |
| Type régulation ECS | Électronique |
| Version sous-station | TD-CM, 280kW, pompe, ECL, capot isolant, Wilo |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 150 Kilogram |
| Poids Net | 130 Kilogram |
| Volume | 807.087 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744307 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |