Danfoss logo
Termix_BV_INSUCOVER_ECL310

Termix BL-FI, Nom régulateur ECS: ECL

144H2368

Type de produit: Termix BL-FI, 16 bar, 110 °C, ECL

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDHW Charging
Circuit de ballon ECS: régulationÉlectronique
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionFully insulated Instantaneous water heater
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW control valve kvs value [m3/h]10.00 m³/h
EPD disponibleYes
Étiquette produitNo
Groupe de produitsMTA
Hauteur sans capot [mm]890 mm
Homologué ULNo
Largeur sans capot [mm]905 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionBL-FI type 8 E-CP
Matériau capotSans
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurBrazed copper
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurbrasure cuivre
Nº de dossier SCIPd5fc0f8c-b78a-4968-993e-1a51668ed9f2
Nom du produit dans le dossier SCIPBL-FI type 8 E-CP
Nom régulateur ECSECL
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireTop & Bottom
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur sans capot [mm]400 mm
Régulateur de pression différentielleAVQM
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ18
Taille connexion chauffage urbainG1"
Taille connexion circulationG3/4"
Taille connexion ECSG1"
Taille tuyau chauffage urbainØ28
Taille tuyau ECSØ28
Température d’alimentation construction [°C]110 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de connexion (2)G filetage interne
Type de produitTermix BL-FI
Type de taille de stationType 8 E-CP
Type ECH. ECST137H-1 60 G1"*20 H
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut60 Kilogram
Poids Net59 Kilogram
Volume0.322 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561328045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm