Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Système ECS, Legiomin®, 80 kW, 350 L

161L1320

LEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDHW storage & charging
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-130-80 StS HEX
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Nom régulateur ECSNo Controller
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Pression différentielle primaire [bar] [Max.]16 bar
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression primaire [bar] [Max.]16 bar
Product line32
Puissance [kW]80.0 kW
Type de produitLegiomin®
Type ECH. ECSXB37M-1-26
Type régulation ECSExternal control
Volume ballon d’eau chaude [l]350 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut89 Kilogram
Poids Net89 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume1458 Liter
EAN/UPC5715255210900