Système ECS, Legiomin®, 130 kW, 750 L
161L1289
LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023
161L1289
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Groupe de produits | Système ECS |
| Homologué UL | No |
| Material Description | LEGIOMIN-S 750-210-130 v2023 |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur ECS | No Controller |
| Présence de batteries | Non |
| Product line | 32 |
| Puissance [kW] | 130.0 kW |
| Type de produit | Legiomin® |
| Type ECH. ECS | XB37M-1-40 |
| Type régulation ECS | External control |
| Volume ballon d’eau chaude [l] | 750 L |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 152 Kilogram |
| Poids Net | 152 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162889978 |