Danfoss logo
LEGIOMIN-S

Système ECS, Legiomin®, 60 kW, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeDHW storage & charging
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsSystème ECS
Homologué ULNo
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Caractéristique
Valeur
Nom régulateur ECSNo Controller
Présence de batteriesNon
Product line32
Puissance [kW]60.0 kW
Type de produitLegiomin®
Type ECH. ECSXB37M-1-18
Type régulation ECSExternal control
Volume ballon d’eau chaude [l]350 L

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut88 Kilogram
Poids Net88 Kilogram
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5715162736487