Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0048

Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeMetering unit
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Groupe de produitsUnités de mesure
Marquage CENo
Material DescriptionHeating set PV60 DN15 110 MMU
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominalePN 10
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitModular Metering Unit

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.5 Kilogram
Poids Net2 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume22.096 Liter
EAN/UPC5702424648237