Modular Metering Unit
267B0004
Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
267B0004
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Description | Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diamètre supérieur [mm] | Prepared for energy meter |
| Dimensions de la vanne | DN 25 |
| Groupe de produits | Unités de mesure |
| Marquage CE | No |
| Material Description | Heating set PV60 DN25 130 MMU |
| Matériau du corps de vanne | Laiton |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Max.] | 250 KPa |
| Pression différentielle sur la vanne [kPa] [Min.] | 60 KPa |
| Pression nominale | PN 16 |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Réglage d’usine [°kPa] | 30 KPa |
| Réglage de la pression différentielle [kPa] [Min.] | 20 KPa |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Type de produit | Modular Metering Unit |
| Types de raccordements | Filetage interne |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 4 Kilogram |
| Poids Net | 3.5 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 16.875 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626914 |