Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 20 267B0002

Modular Metering Unit

267B0002

Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeMetering unit
Clapet anti-retour intégréOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
DescriptionMixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Groupe de produitsUnités de mesure
Marquage CENo
Material DescriptionMixing set TVM20 MMU
Matériau du corps de vanneLaiton DZR + traitement contre l’entartrage
Plage de réglage de température [°C] [Max.]70 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.]10 °C
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominalePN 10
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Réglage d’usine [°C]50 °C
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Température d’alimentation construction [°C]90 °C
Température du fluide (°C) [Max.]90 °C
Type de produitModular Metering Unit
Types de raccordementsFiletage interne
Valeur Kvs avec clapet anti-retour [m3/h]2.10 m³/h

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut2.4 Kilogram
Poids Net1.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume3.909 Liter
EAN/UPC5702424626891