Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeMetering unit
DescriptionMetering unit BD DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Groupe de produitsUnités de mesure
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 10
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitMetering unit in cabinet

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16 Kilogram
Poids Net13.4 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700