Metering unit in cabinet
267B0029
Metering unit PV25 DN20
Ce produit a été arrêté.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.
267B0029
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| Description | Metering unit PV25 DN20 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions de la vanne | DN 20 |
| Groupe de produits | Unités de mesure |
| Material Description | Metering Unit PV25 DN20 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Présence de batteries | Non |
| Pression nominale | PN 10 |
| Pression nominale primaire [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 95 °C |
| Type de produit | Metering unit in cabinet |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 18 Kilogram |
| Poids Net | 15 Kilogram |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Volume | 17 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645687 |