Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0024

Metering unit PV60 DN15
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeMetering unit
DescriptionMetering unit PV60 DN15
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 15
Groupe de produitsUnités de mesure
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN15
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 10
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitMetering unit in cabinet

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut14.8 Kilogram
Poids Net12.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume73.984 Liter
EAN/UPC5702424644512