Danfoss logo
Metering Unit PM

Metering unit in cabinet

267B0022

Metering unit PM DN20
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeMetering unit
DescriptionMetering unit PM DN20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensions de la vanneDN 20
Groupe de produitsUnités de mesure
Material DescriptionMetering Unit PM DN20
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression nominalePN 10
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Product line67
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type de produitMetering unit in cabinet

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.5 Kilogram
Poids Net13.8 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume60.512 Liter
EAN/UPC5702424644499