Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Type 2, Nom régulateur ECS: AVTB

144B3999

Type de produit: Termix One-B FI, Type 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionAVTB 20type 2 Termix One/Isolé
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]435 mm
Hauteur sans capot [mm]435 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]355 mm
Largeur sans capot [mm]355 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionTermix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso.
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP71eb7276-813e-4b48-88e1-6ef4b7c20714
Nom du produit dans le dossier SCIPTermix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso.
Nom régulateur ECSAVTB
Caractéristique
Valeur
Option capotSans
Orientation connexion primaireBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]1.0 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]195 mm
Profondeur sans capot [mm]195 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Type connexion chauffage urbainGfiletage externe
Type connexion ECSGfiletage externe
Type de produitTermix One-B FI
Type de taille de stationType 2
Type ECH. ECST22-2 16/16 G3/4" VP
Type régulation ECSThermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11 Kilogram
Poids Net10 Kilogram
Volume30.113 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706560897740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm