Termix Novi, Type 1, Nom régulateur ECS: IHPT
144B3965
Type de produit: Termix Novi, Type 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3965
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Supplémentaire |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | Termix Novi Type 1 IHPT/isol. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 432 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 432 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 315 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 300 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
| Matériau capot | Capot en acier laqué gris |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | 5de831cc-fcfd-49fd-b2ee-d564c0444b3f |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Termix Novi Type 1 XB06H/ins. |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Nom régulateur ECS | IHPT |
| Option capot | Sans |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Pression statique EFS [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 165 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 155 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille connexion chauffage urbain | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 3/4" |
| Taille tuyau chauffage urbain | Ø18 |
| Taille tuyau ECS | Ø18 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Type connexion chauffage urbain | Gfiletage externe |
| Type connexion ECS | Gfiletage externe |
| Type de produit | Termix Novi |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Type régulation ECS | Débit/thermostatique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 10 Kilogram |
| Poids Net | 9 Kilogram |
| Volume | 22.453 Liter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672637 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |