Termix BV E, Type 1, Nom régulateur ECS: ECL110
144H2881
Type de produit: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H2881
Caractéristiques du produit
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Circulation ECS | Oui |
| Clause d’exemption RoHS de l’UE | 6(c) |
| Conformité EU RoHS | Yes with exemptions |
| Conformité RoHS Chine | Out of scope |
| Description | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116- 137H |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Groupe de produits | MTA |
| Hauteur avec capot [mm] | 0 mm |
| Hauteur sans capot [mm] | 1000 mm |
| Homologation | CE |
| Homologué UL | No |
| Largeur avec capot [mm] | 0 mm |
| Largeur sans capot [mm] | 1500 mm |
| Marquage CE | Yes |
| Material Description | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| Matériau capot | Sans |
| Matériau de brasage ECS échangeur de chaleur | Brazed copper |
| Nº de dossier SCIP | cee04702-42ed-4f9b-a08f-0375fcf5361e |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | BV.Unit 32/28E AVQM ECL 110/ 116 |
| Nom régulateur ECS | ECL110 |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Option capot | Non |
| Orientation connexion primaire | Bas |
| Présence de batteries | Non |
| Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
| Pression nominale primaire [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profondeur avec capot [mm] | 0 mm |
| Profondeur sans capot [mm] | 450 mm |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Taille canalisation | Ø18 |
| Taille connexion chauffage urbain | 1 1/4" |
| Taille connexion circulation | 3/4" |
| Taille connexion ECS | 1" |
| Taille tuyau chauffage urbain | DN32 |
| Taille tuyau ECS | Ø28 |
| Température d’alimentation construction [°C] | 120 °C |
| Tension d'alimentation [V] | 230.0 V |
| Type connexion chauffage urbain | Gfiletage externe |
| Type connexion ECS | G filetage interne |
| Type de connexion (2) | filetage femelle |
| Type de produit | Termix BV E |
| Type de taille de station | Type 1 |
| Type ECH. ECS | T137H-1 80 G1"*20 H |
| Type régulation ECS | Électronique |
Caractéristiques générales
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Poids brut | 80 Kilogram |
| Poids Net | 79 Kilogram |
| Volume | 0.675 Cubic meter |
Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561690364 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |