Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Type 1, Nom régulateur ECS: ECL110

144H2729

Type de produit: Termix BV E, Type 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSOui
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionInstantaneous water heater with heat exchanger
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
Groupe de produitsMTA
Hauteur avec capot [mm]0 mm
Hauteur sans capot [mm]1000 mm
HomologationCE
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]0 mm
Largeur sans capot [mm]1500 mm
Marquage CEYes
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Matériau capotSans
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Nº de dossier SCIP6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
Nom du produit dans le dossier SCIPBV.Unit 50/40E
Nom régulateur ECSECL110
Caractéristique
Valeur
Option capotNon
Orientation connexion primaireBas
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression nominale primaire [bar]16 bar
Product line33
Profondeur avec capot [mm]0 mm
Profondeur sans capot [mm]450 mm
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille canalisationØ28
Taille connexion chauffage urbainDN50
Taille connexion circulationG1"
Taille connexion ECSG1 1/2"
Taille tuyau chauffage urbainDN50
Taille tuyau ECSDN40
Température d’alimentation construction [°C]120 °C
Tension d'alimentation [V]230.0 V
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSfiletage femelle
Type de connexion (2)filetage femelle
Type de produitTermix BV E
Type de taille de stationType 1
Type ECH. ECSXB59M-1 100 G2"*50 H
Type régulation ECSÉlectronique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut110 Kilogram
Poids Net100 Kilogram
Volume0.675 Cubic meter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm