Danfoss logo
EvoFlat Water Heater

EvoFlat WSS, brasure cuivre, Type 2

145G0297

EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’alimentation
Homologué ULNo
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
Caractéristique
Valeur
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurbrasure cuivre
Nom régulateur ECSTPC-M
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Product line67
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Type de produitEvoFlat WSS
Type de taille de stationType 2
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut12.307 Kilogram
Poids Net11.104 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5714279783162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm