Danfoss logo
145G0303_05 and 145G0267_69 and 145G0306_08 and 145G0216_18

EvoFlat WSS, Bas, Type 1

145G0267

EvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: EvoFlat WSS

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]575 mm
Hauteur sans capot [mm]575 mm
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1 TPC-M Circ.
Matériau capotBoîtier d’encastrement laqué blanc
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Orientation de connexionBas
Caractéristique
Valeur
Présence de batteriesNon
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]105 mm
Taille connexion CHAUD3/4"
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion CHAUDG filetage interne
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat WSS
Type de taille de stationType 1
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut16.514 Kilogram
Poids Net15 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551267