Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Bas, 53 kW, Type 2

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Air ventOui
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSNon
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Emetteur chauffageDHW only
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]575 mm
Hauteur sans capot [mm]575 mm
Homologué ULNo
Largeur avec capot [mm]545 mm
Largeur sans capot [mm]545 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
Matériau capotEPP
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
MeteringPrepared for water and energy meter
Nom régulateur ECSTPC-M
Orientation connexion primaireBas
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Caractéristique
Valeur
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Pression de test d’échangeur de chaleur [bar]38 bar
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]105 mm
Puissance ECS [kW] [Max]53 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Soupape de déchargeStainless steel
StrainerPrimary
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Summer bypassOui
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat WSS
Type de taille de stationType 2
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut11.695 Kilogram
Poids Net10.495 Kilogram
Volume78.736 Liter
Caractéristique
Valeur
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm