Danfoss logo
145G0300_02 and 145G0193_95

EvoFlat WSA, 53 kW, Type 2

145G0301

EvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSSans
Clause d’exemption RoHS de l’UE6(c)
Conformité EU RoHSYes with exemptions
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimension tuyau CHAUDØ18
Emetteur chauffageDHW only
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur de l’emballage [mm]600 mm
Homologué ULNo
Largeur de l’emballage [mm]600 mm
Marquage CENo
Material DescriptionEvoFlat WSA 2 TPC-M w/cover
Matériau capotEPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurCuivre
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed copper
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSTPC-M
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotSupplémentaire
Présence de batteriesNon
Présence de batteries (réglementation WEEE)Non
Caractéristique
Valeur
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]200 mm
Profondeur de l’emballage [mm]200 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Puissance calorifique [kW]10 kW
Puissance calorifique [kW] [Max]15 kW
Puissance calorifique [kW] [Min]10 kW
Puissance ECS [kW] [Max]53 kW
Puissance ECS [kW] [Min]45 kW
Régulateur de pression différentielleIntégré
Substances de la liste candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille connexion ECS3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type connexion ECSG filetage interne
Type de produitEvoFlat WSA
Type de taille de stationType 2
Type ECH. chauffageXB06H-1 StS 40
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut10.995 Kilogram
Poids Net9.795 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume78.736 Liter
EAN/UPC5702424654122