Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Bas, Type 2

145G0271

EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Le produit n’est plus disponible à l’achat, mais vous pouvez toujours trouver des informations à son sujet, y compris des manuels d’entretien, des schémas, etc.

Si vous recherchez un produit similaire, vous pouvez vérifier d’autres options dans le même type de produit en visitant la page de type de produit.: EvoFlat WSA

Caractéristiques du produit

Caractéristique
Valeur
Application typeInstantaneous DHW
Circulation ECSInclus
Conformité RoHS ChineOut of scope
DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
Groupe de produitsModules d’appartement
Hauteur avec capot [mm]600 mm
Hauteur de l’emballage [mm]600 mm
Hauteur sans capot [mm]595 mm
Largeur avec capot [mm]600 mm
Largeur de l’emballage [mm]600 mm
Largeur sans capot [mm]595 mm
Marque de pompe de recirculation ECSWilo
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Matériau capotMousse EPP
Matériau de brasage chauffage échangeur de chaleurAcier inoxydable
Matériau de brasage ECS échangeur de chaleurBrazed stainless steel
Matériau isolantMousse EPP
Mixing circuit - controlVanne de zone
Nom du fabricantDanfoss
Nom régulateur ECSTPC-M
Caractéristique
Valeur
Nombre de ménages [Max.]2
Nombre de ménages [Min.]1
Option capotInclus
Orientation de connexionBas
Présence de batteriesNon
Pression nominale primaire [bar]10 bar
Pression nominale secondaire [bar]10 bar
Pression statique EFS [bar] [Min.]2.0 bar
Product line67
Profondeur avec capot [mm]150 mm
Profondeur de l’emballage [mm]150 mm
Profondeur sans capot [mm]150 mm
Taille connexion chauffage urbain3/4"
Taille tuyau chauffage urbainØ18
Taille tuyau ECSØ18
Température d’alimentation construction [°C]95 °C
Type connexion chauffage urbainG filetage interne
Type de pompe de recirculation ECSYONOS PARA Z15/7 RK
Type de produitEvoFlat WSA
Type de taille de stationType 2
Type régulation ECSDébit/thermostatique

Caractéristiques générales

Caractéristique
Valeur
Poids brut17.514 Kilogram
Poids Net16 Kilogram
Caractéristique
Valeur
Volume82.11 Liter
EAN/UPC5702428551304